Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

All Products

All Products
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 0
Filter löschen
schließenerweitern
  • Anwendungen
Filter0

Unterkategorien

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Details

Produkte | 538 Ergebnisse (2412 artikel)

PH38160.jpg image

SNSW Flanschmutter

Eine Kombination aus Unterlegscheibe und Mutter, die an beliebiger Stelle entlang einer Gewindestange installiert werden kann. Ideal geeignet für den nachträglichen Einbau, wo eine Demontage des vorhandenen Trapezes nicht erwünscht ist.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
SNSW Flanschmutter, M10 Stabgröße, 42,4 mm Durchmesser
PH38411.jpg image

Teleskopische Montageschiene zum nachträglichen Einbau

Das verstellbare Trapezprofil reduziert die Gesamtkosten für die Installation, da Nachrüstungen schnell und einfach durchgeführt werden können.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Teleskopische Montageschiene zum nachträglichen Einbau, M10 Stabgröße
PH38286.jpg image

nVent CADDY Pyramid Tool-Free Kabeltrassen Kit

Die feste Montagehöhe der Kabeltrassen beträgt 102 mm über der Dachfläche mit einer Länge von 140 mm, 254 mm, oder 406 mm und beinhaltet die Sicherungspins.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Pyramid werkzeugfreier Kabelrinnen-Montagesatz, 318 mm
nVent CADDY Pyramid Tool-Free Kabeltrassen Kit, 482,6 mm
nVent CADDY Pyramid Tool-Free Kabeltrassen Kit, 196 mm
PH38717.jpg image

nVent CADDY Quick Clip zur Versteifung von Gewindestangen

Quick-Clip zur Versteifung von Gewindestangen. Befestigt die Montageschiene an der Gewindestange um diese zu versteifen. Werkzeuglose Einhandinstallation.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Quick Clip zur Versteifung von Gewindestangen, M10 Stabgröße
nVent CADDY Quick Clip zur Versteifung von Gewindestangen, M12 Stabgröße
nVent CADDY Quick Clip zur Versteifung von Gewindestangen, M16 Stabgröße
PH38718.jpg image

nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl

Edelstahl-Rohrschelle mit Kombimutter und EPDM-Gummiisolierung zur Schallschutzdämmung. Zur Verwendung mit nicht isolierten Metallrohren.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 11–15 mm OD, 1/4" Rohr, 8 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 15–19 mm OD, 3/8" Rohr, 10 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 19–25 mm OD, 1/2" Rohr, 15 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 25–31 mm OD, 3/4" Rohr, 20 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 31–37 mm OD, 1" Rohr, 25 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 37–44 mm OD, 1 1/4" Rohr, 32 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 44–50 mm OD, 1 1/2" Rohr, 40 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 50–58 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 58–68 mm OD, 2" Rohr, 50 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 68–78 mm OD, 2 1/2" Rohr, 65 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 78–88 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 88–98 mm OD, 3" Rohr, 80 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 98–108 mm OD, 3 1/2" Rohr, 90 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 108–118 mm OD, 4" Rohr, 100 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 118–128 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 128–138 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 138–148 mm OD, 5" Rohr, 125 DN
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 150–160 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 160–170 mm OD, 6" Rohr
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 190–200 mm OD
nVent CADDY Macrofix M8/M10 mit Schallschutzeinlage, Edelstahl, 215–225 mm OD, 8" Rohr, 200 DN
PH39296.jpg image

Akku-Presswerkzeug

Batteriebetriebenes Presswerkzeug für müheloses, gleichmäßiges Pressen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Akku-Presswerkzeug, #12, #18, #36 Stützen
PH39421.jpg image

Zweifache Kabelklammer für Druckluftnagler

Gebrauchsfertige Doppelkabelhalterung zur direkten Befestigung auf Beton. Kompatibel mit den beliebtesten gas- und batteriebetriebenen Nagelpistolen auf dem Markt für eine sicherere Installation.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Zweifache Kabelklammer für Druckluftnagler, 10 mm Max dia
PH39435.jpg image

Flexibles Kunststoffrohr und Rohrschelle

Innovatives Sortiment an Klemmen in mehreren Größen für die schnelle Installation von Kunststoffrohren auf einer Vielzahl von Strukturen dank des zusammensteckbaren Designs, das mit vielen verschiedenen strukturellen Befestigungen kompatibel ist.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Flexibler Kunststoffschlauch und Rohrschelle, 16–20 mm Außendurchmesser
Flexibler Kunststoffschlauch und Rohrschelle, 20–25 mm Außendurchmesser
Flexibler Kunststoffschlauch und Rohrschelle, 25–32 mm Außendurchmesser
Flexibler Kunststoffschlauch und Rohrschelle, 32–40 mm Außendurchmesser
Flexibler Kunststoffschlauch und Rohrschelle, 40–50 mm Außendurchmesser
PH39420.jpg image

Druckeinsatz für Blechmetall

Innovative strukturelle Befestigung zum Eindrücken für die Kunststoffrohrklemmen und -klammern, die von Hand in jedes Loch mit einem Durchmesser von 6 bis 8 mm auf Blech oder anderen Befestigungselementen eingebaut werden können.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Druckeinsatz für Blechmetall
PH39223.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK mit Drahtseilklemme

Das komplette System beinhaltet Drahtseil, Schloss und vormontierte Endstücke aus Federstahl, mit denen Versorgungsleitungen von dem Tragseil abgehängt werden können.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK mit Drahtseilklemme, 1,5 mm Stahlseil, 1 m Länge
nVent CADDY Speed Link SLK mit Drahtseilklemme, 1,5 mm Stahlseil, 2 m Länge
nVent CADDY Speed Link SLK mit Drahtseilklemme, 1,5 mm Stahlseil, 3 m Länge
nVent CADDY Speed Link SLK mit Drahtseilklemme, 1,5 mm Stahlseil, 5 m Länge
nVent CADDY Speed Link SLK mit Drahtseilklemme, 2 mm Stahlseil, 1 m Länge
nVent CADDY Speed Link SLK mit Drahtseilklemme, 2 mm Stahlseil, 2 m Länge
nVent CADDY Speed Link SLK mit Drahtseilklemme, 2 mm Stahlseil, 3 m Länge
nVent CADDY Speed Link SLK mit Drahtseilklemme, 2 mm Stahlseil, 5 m Länge
nVent CADDY Speed Link SLK mit Drahtseilklemme, 3 mm Stahlseil, 1 m Länge
nVent CADDY Speed Link SLK mit Drahtseilklemme, 3 mm Stahlseil, 2 m Länge
nVent CADDY Speed Link SLK mit Drahtseilklemme, 3 mm Stahlseil, 3 m Länge
nVent CADDY Speed Link SLK mit Drahtseilklemme, 3 mm Stahlseil, 5 m Länge
PH39721.jpg image

Montagesatz Trägerbefestigung

Universeller Befestigungspunkt für das CADDY Speed ​​Link-Tragsystem an Baustahl.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Montagesatz Trägerbefestigung
PH39914.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK Befestigungswinkel mit Schubbolzenadapter

Vielseitige Seilabhängung, die einfach einzustellen und mit Gas- und Batterienagelpistolen schnell an verschiedenen Deckenstrukturen zu installieren ist.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK Befestigungswinkel, 1,5 mm Stahlseil, 2 m Länge