Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…
Drucken
Updated PWA6000 capabilities optimizes wire processing

Mit den aktualisierten PWA6000 Funktionen wird die Kabelverarbeitung für Kunden noch weiter optimiert.

Das beliebte nVent HOFFMAN PWA6000 Kabelbearbeitungszentrum zur zuverlässigen Optimierung der Drahtherstellung und Verkürzung der Bearbeitungszeit um bis zu 75 % kann jetzt Kabellängen von nur 115 mm (4,5 Zoll) präzise verarbeiten und Kabelabmessungen von bis zu 6 mm2 (10 AWG) zuschneiden und abisolieren.

Das PWA6000 automatisiert das Ablängen, Abisolieren, Crimpen, Markieren und Bündeln von Kabeln vollständig, was die Produktivität steigert und eine konsistente und präzise Qualität sicherstellt. Die Maschine platziert die Aderendhülsen an beiden Enden und markiert die Kabel. Die fertigen Kabel werden in einer vordefinierten Reihenfolge auf Klebebändern gebündelt, um die Kommissionierung zu optimieren.

Die neue Funktion, die kürzere Drahtlängen ermöglicht, optimiert zusammen mit dem vollständig automatisierten Prozess für vorgefertigte Kabel die Schalttafelverkabelung, reduziert das erforderliche Material und senkt dadurch die Kosten für den Kunden.

Kundenvorteile:

  • Optimierte Kabelverarbeitung
  • Platzeinsparung in Kabelkanälen
  • Weniger Materialverschwendung