Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…
Drucken
Site%20450x350

Hilfsgriff zur Befestigung an Montageplatten für einen sichereren Transport

nVent setzt die Einführung von nVent HOFFMAN freistehenden Werkzeugen fort, um die Vorteile unserer Gehäuselösungen leichter nutzen zu können.

Mit dem neuen Werkzeuggriff für Montageplatten können Bediener bodenstehende Montageplatten sicherer transportieren. Der Werkzeuggriff ist so konzipiert, dass dieser an jeder Position an der Seite der Montageplatte und in jeder Höhe verwendet werden kann. Zusätzlich ist der Griff mit einem schraubbaren Stift ausgestattet, der in das Loch für die montierte Platte eingeführt werden kann, um die Sicherheit in Situationen mit belasteter Platte zu erhöhen.

Der neue Hilfsgriff ist für Anwendungen mit Montageplatten in Elektrogehäusen konzipiert.

Präsentationsvideo

Kundenvorteile:

  • Einfache Handhabung, da keine mechanische Befestigung erforderlich ist und der Griff auf beliebiger Höhe verwendet werden kann.
  • Optimierte Kraftübertragung.
  • Höhere Sicherheit bei Montageplatten mit Last.

Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Thema erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter bei nVent HOFFMAN.