Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…
Drucken
WAS launch web banners - WM Aluminum range

Neue Maßstäbe bei Schutz und Langlebigkeit mit dem wandmontierten eintürigen Gehäuse aus Aluminium (WAS)

Beim Schutz kritischer Komponenten in anspruchsvollen Umgebungen sind Risiken nicht akzeptabel. Das wandmontierte eintürige Gehäuse aus Aluminium (WAS) von nVent HOFFMAN wurde entwickelt, um konstante Leistung zu liefern. Es wurde für anspruchsvolle Industrie- und Außenbereichsbedingungen entwickelt und kombiniert fortschrittlichen Schutz mit einer robusten Konstruktion. Damit setzt es einen neuen Maßstab in Sachen Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit.

Die Produkte der auf Präzision und Langlebigkeit ausgelegte WAS-Serie sind aus hochwertigem Aluminium AlMg3 gefertigt und so vor Korrosion und widrigen Umbebungsbedingungen geschützt. Dank Schutzart IP66 bietet dieses Gehäuse vollständigen Schutz vor Wasser und Staub, garantiert konstante Leistung und vermeidet kostspielige Ausfallzeiten.

Wodurch unterscheidet sich das wandmontierte Gehäuse (WAS)?

  • Unübertroffene Sicherheit: Das Gehäuse verfügt über ein individuelles 3-mm-Doppelbart-Schloss mit schwingungsdämpfendem Mechanismus und schützt so Ihre Komponenten wie nie zuvor. Größere Modelle verfügen sogar über eine Dreipunktverriegelung für noch mehr Sicherheit.
  • Nahtlose Installation: Schluss mit Unsicherheiten – die hinteren Ecken des Gehäuses sind mit Lasermarkierungen versehen, die präzise Bohrungen für eine mühelose Wandmontage ermöglichen, was Zeit und Aufwand spart.
  • Anpassbares und effizientes Design: Die verstärkte Montageplatte ist anpassbar, zur einfachen Positionierung der Geräte mit Markierungen versehen und mit Kabelmanagementfunktionen ausgestattet, um den Anforderungen jedes Projekts gerecht zu werden.
  • Optimierte Abdichtung: Die Gehäuse der WAS-Serie haben standardmäßig keine Flanschplattenöffnungen und gewährleisten so hervorragende Abdichtung, damit Ihre Komponenten zuverlässig geschützt sind.

Egal, ob es um korrosive Umgebungen oder um die rauesten Bedingungen geht – die WAS-Serie bietet eine Lösung, die nicht nur Erwartungen erfüllt, sondern diese übertrifft. Dank der robusten Konstruktion, dem durchdachten Design und dem unvergleichlichen Schutz sind die Produkte der WAS-Serie die perfekte Wahl für Techniker*innen und Projektmanager*innen, die sich nicht mit weniger zufrieden geben möchten.

Warum sollten Sie sich mit weniger zufrieden geben, wenn Zuverlässigkeit und Langlebigkeit möglich sind? Verlassen Sie sich auf die zuverlässigen und leistungsstarken wandmontierten WAS-Gehäuse.

Wenden Sie sich noch heute an Ihre*n nVent HOFFMAN Vertreter*in vor Ort, um zu erfahren, wie die WAS-Serie Ihren Ansatz für Schutz und Leistung neu definieren kann.

Mehr erfahren

Entdecken Sie unser Sortiment an wandmontierten Aluminiumgehäusen