Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…
Drucken
HOFFMAN-3D-N01647-OICESSCampaing-EN-2405_front

Gehäuse für Bedienerschnittstellen von nVent HOFFMAN jetzt in Edelstahl erhältlich 

Anknüpfend an die Beliebtheit des Bedienerschnittstellen-Schaltschranks aus leichtem Baustahl von nVent HOFFMAN hat nVent eine Edelstahlversion des beliebten Modells auf den Markt gebracht.

Das neue nVent HOFFMAN OICExxxSS ist auf einfache Handhabung und konsequenten Schutz ausgelegt. Mit den hohen Schutzarten IP66 und NEMA 12 sowie 4x kann das Gehäuse in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden, auch in solchen, die ein hygienisches Design erfordern.

Um die Installation und den Betrieb vor Ort einfach und bequem zu gestalten, verfügt das OICExxxSS-Gehäuse über folgende Merkmale:

  • Vorbereitete Bohrungen für die Positionierung auf einem Schwenkarm.
  • Robuste Verstärkungsplatte, damit das Gehäuse an seinem Platz bleibt.
  • Angeschweißte Bolzen an der Innenseite des Gehäuses für die einfache Montage von Zubehör.
  • Als Zubehör erhältlich: Edelstahlgriffe, die an den Seiten des Gehäuses montiert werden können

Das OICExxxSS ist mit dem Standardzubehör von nVent HOFFMAN für wandmontierte Gehäuse kompatibel, einschließlich des neuen CS480-Schwenkarmsystems aus Edelstahl, das ebenfalls Schutzart IP66 aufweist und über eine maximale Tragfähigkeit von 600 N verfügt.

Kundenvorteile

  • Schnelle und einfache Montage
  • Erfüllt die Anforderungen für die Verwendung in Umgebungen, die ein hygienisches Design erfordern
  • Einfache Installation und Montage von Zubehör


Mehr erfahren