Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…
Drucken
IEC Modular Enclosure with preassembled Glazed Door and Swing Frame

nVent entwickelt modulares IEC-Gehäuse mit vormontierter Glastür und Schwenkrahmen für Elektrizitätswerke

nVent HOFFMAN hat ein modulares Gehäuse nach IEC-Norm mit vormontierter Glastür und Schwenkrahmen eingeführt, welches die Montage von 19-Zoll-Steuergeräten für Elektrizitätswerke erleichtert. Das Design des Gehäuses ist auf die Größe und die technischen Anforderungen von elektrischen Umspannwerken abgestimmt.

Basierend auf dem MCS-Standardrahmen von nVent HOFFMAN verfügt das modulare IEC-Gehäuse über ein Scharnier, das ein Öffnen bis zu einem Winkel von 180 Grad ermöglicht, ohne die Tragfähigkeit des Gehäuses von 1800 N zu beeinträchtigen, sowie über eine standardmäßige Glastür, die dem Bedienpersonal einen freien Blick auf die inneren Komponenten ermöglicht.

Das modulare IEC-Gehäuse ist mit dem Standardzubehör aus dem nVent HOFFMAN Portfolio für modulare Gehäuse kompatibel, sodass der Kunde seine Lösung kosteneffizient anpassen und die Vorlaufzeit reduzieren kann.

  • Die wichtigsten Vorteile der Lösung:
  • Reduzierte Installationszeit und -kosten
  • Geprüfte Tragfähigkeit
  • Kompatibilität mit modularem Gehäusezubehör von nVent HOFFMAN
  • IP55-Konformität

Weitere Informationen über das modulare IEC-Gehäuse mit vormontierter Glastür und Schwenkrahmen erhalten Sie von Ihren lokalen nVent Vertreter*innen.

Mehr erfahren