Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…
Drucken
ECHD_450_350

Neue Filterlüfter-Schutzabdeckungen jetzt auch für Hygienedesign-Gehäuse erhältlich

nVent HOFFMAN führt neue Filterlüfter-Abdeckungen für Abwaschbereiche ein.

Diese neuen Abdeckungen wurden speziell für den Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie entwickelt und schützen die EF-Filterlüfter vor dem Eindringen von Wasser. Bei angebrachter Abdeckung erhöht sich der Schutz der EF-Filterlüfter von IP 54 auf IP 56.

Außerdem sind die Abdeckungen so konzipiert, dass sie leicht zu warten sind. Die Abdeckung lässt sich für Reinigungsarbeiten und den Austausch von Dichtungen einfach abnehmen und zur einfachen Filterreinigung in einem Winkel von 35 Grad öffnen. Die geneigte und somit wasserableitende Oberfläche verhindert außerdem, dass Flüssigkeiten und andere Verschmutzungen sich ansammeln. Die ECHD ist aus Edelstahl 304L gefertigt und verfügt über eine lebensmittelverträgliche FDA-konforme blaue Silikondichtung.

Die ECHD Filterlüfter-Abdeckungen bieten einen verbesserten Schutz für elektrische Komponenten innerhalb von Gehäusen in sanitären Waschanlagen, indem sie den Schutzgrad der Filterlüfter von IP 54 auf IP 56 erhöhen.