Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…
Drucken
HOFFMAN-WBNR-H88341-HDTBIntranetNews-EN-2208

Neue Klemmenkästen im Hygienic Design jetzt erhältlich

Wir führen die nVent HOFFMAN Klemmenkästen der HDTB Serie im Hygienic Design ein, die speziell zum Schutz kritischer Geräte in streng hygienischen Umgebungen und zur einfachen Reinigung entwickelt wurden. Das neue Sortiment erfüllt die strengen sanitären Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Pharmaindustrie und anderer Branchen mit Umgebungen, die hohe Reinheit erfordern.

Die neuen Klemmenkästen erfüllen die höchsten Industriestandards (IP66 und IP69) für Hochdruck- und Hochtemperatur-Reinigungsverfahren. Sie verfügen über wasserabweisende, glatte Oberflächen, um 3° geneigte Seiten, HD-Schrauben, Gehäuse und Tür aus Edelstahl AISI 304L sowie eine einteilige, abnehmbare blaue Silikondichtung in FDA-Qualität. Dies alles trägt zur Minimierung von Hygienerisiken, zur Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten und zur Steigerung der Produktivität bei.

Zusätzlich sind kompatible HD-Zubehörteile verfügbar, darunter Kabelverschraubungen und Wandhalterungen.

Kundenvorteile:

  • Schnelle und einfache Reinigung
  • Widersteht zuverlässig Hochdruck- und Hochtemperaturwaschvorgängen
  • Hohe Schutzart verhindert Eindringen von Wasser und Staub

Mehr erfahren