Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…
Drucken
Improved gland plate grounding for wall mounted mild steel enclosure simplifies assembly

Eine verbesserte Erdung der Flanschplatte für wandmontierte Gehäuse aus Stahlblech vereinfacht die Montage

Um die Montage und Erdung der Flanschplatten für Kunden zu erleichtern, hat nVent die Montageschrauben für lackierte, wandmontierte Gehäuse aus Stahlblech neu entwickelt.

An der Unterseite jedes Schraubenkopfs befindet sich jetzt eine „Schneidkante“, die präzise durch die Lackierung des Gehäuses schneidet, um Kontakt mit der Flanschplatte (Schraubenkopf) und dem Gehäuseteil (Schraubengewinde) herzustellen. Das neue Design erfüllt die Anforderungen von IEC 62208.

Die neuen Schrauben mit der „Schneidkante“ ersetzen den bisher benötigten zusätzlichen U-förmigen Erdungsbügel.

Dieser vereinfachte, innovative Ansatz bietet den Kunden mehrere Vorteile:

  • Es werden weniger Teile und weniger Zeit für die Montage der Flanschplatte benötigt.
  • Die Erdung wird durch die Bereitstellung von mehr Kontaktpunkten verbessert.
  • Die Zuverlässigkeit wird erhöht, da die Anzahl der Komponenten und die Wahrscheinlichkeit für menschliche Fehler geringer ist.

Um die Montage einfacher und bequemer zu gestalten, verwendet das neue Design ein Torx-Profil (Sechsrund), das mehr Kontrolle bei der Verschraubung bietet.

Betroffen sind die Gehäusebaureihen MAS, MAD und MAP aus Stahlblech.