Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…
ZONEX, Stainless Steel Terminal Box
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

ZONEX, Edelstahl, Klemmenkasten, EXE-SB

The stainless steel terminal box enclosure range, EXE, with ATEX and IECEx certifications, is available off the shelf in five different sizes that accommodate the majority of common applications. ZONEX enclosures deliver a robust solution for termination and junction enclosure applications in potentially hazardous locations, including petroleum and chemical processing, water treatment processing, pharmaceutical processing, and grain processing.; ZONEX enclosures are designed and certified to meet ATEX Directive 2014/34/EU as well as IECEx standards for increased safety in housing electrical components in Zone 1 and Zone 2 applications.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Industrie-Standards

cULus_UL Listed

ATEX

CE

DoC NEC Class 1 Div 2

IECEx

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Material Edelstahl 316L
Oberfläche Gebürstet 320
Dicke (T) 0.1in
Dicke (T) 2.5mm

Diagramme

Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.