Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…
PurgeFamily Product Photo
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

ATEX-Spülsysteme für Gefahrenbereiche, HLP

Purge and Pressurization is a protection method used with Type 4, 4X and 12 (IP54 recommended minimum) enclosures. The enclosure is initially purged to remove any internal explosive gases or dust. Once this is accomplished, the enclosure is pressurized with a protective air or inert gas supply. This provides a positive internal enclosure pressure which keeps any external explosive gases or dust from entering the enclosure. The two methods of purge and pressurization offered are Leak Compensation and Continuous Flow.

Leak Compensation maintains positive pressure by compensating for losses. System consists of Control Unit and Relief Valve. Certification Type Y and Z models: • Flush (internal) or external mount models • Local visual alarm indicator and dry contact output for remote alarm • Typically recommended for enclosures with volume of 60 Ft3 or less. Certification Type X Model: • Provides power disconnect when pressurization is lost or not attained • Provides automatic purge process • External mount • Local visual alarm indicator and dry contact output for remote alarm • Typically recommended for enclosures with volume of 60 Ft3 or less.

Continuous Flow provides positive pressure via continuous protective air flow through the enclosure. System consists of Control Unit, Calibrated Outlet Orifice and Relief Valve. Certification Type Y and Z Models: • Flush (internal) or external mount models • Local visual alarm indicator and dry contact output for remote alarm • Typically recommended for enclosures with volume of 17 Ft3 or less

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Industrie-Standards

Type X

Ex [px] Ex [p]

IECEx SIR.0019X [Gb, Db]

Europe, ATEX Category 2 GD

Cert no Sira 14ATEX1045X

USA/Canada NFPA496 Cl I Div 1 Groups A, B, C & D

UL E466718

Type Y

Ex [py] Ex [p]

IECEx SIR.0019X [Gb, Db]

Europe, ATEX Category 2 GD

Cert no Sira 14ATEX1045X

North America Cl I Div 1 Groups A, B, C & D

For protecting Cl I Div 2 equipment

UL E466718

Type Z

Ex [pz] Ex [p]

IECEx SIR.0019X [Gc, Dc]

Europe, ATEX Category 3 GD

Cert no Sira 14ATEX1045X

North America Cl I Div 2 Groups A, B, C & D

UL E466718

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Material Edelstahl 316L
Oberfläche Gebürstet
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.