Kompakt Schaltschrank Profil-Halter, CAK
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Kompakt Schaltschrank Profil-Halter, CAK
Die Profilhalterung erweitert die Montagemöglichkeiten und erhöht gleichzeitig die Flexibilität bei der Platzierung verschiedener Geräte.
Details
Leistungen
Ressourcen
Kompatible Produkte
Merkmale
- Beschreibung: Die Profil-Halter zur Erweiterung der Montagemöglichkeiten in unserem Kompakt Schaltschrank bieten eine zusätzliche Montageoberfläche. Ein Halter besitzt zwei runde (Durchmesser 4.3 mm) sowie drei rechteckige (10 × 14 mm) Aussparungen, in einem sich abwechselnden Raster von 25 mm, welches flexible Installationsmöglichkeiten von Zubehör erlaubt.
- Material: 2 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 2 Stück mit Montagezubehör.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.