Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…
Oil and gas, stainless steel, single door enclosure
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Öl und Glas Edelstahl eintüriger Schrank, ASR-OG

Die ASR-OG-Baureihe von Edelstahl-Wandgehäusen mit einer Tür und mit Schutzart IP 66 ist in vier verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich, die für den Großteil der häufigsten Anwendungen geeignet sind. Das Risiko des Ausfalls von Komponenten und damit einhergehende unnötige Ausfallzeiten werden vermieden, da Wasser und Staub nicht in das Gehäuse eindringen können. Dieses Schranksortiment eignet sich gut für den Einbau von Industrieanlagen in Umgebungen, die korrosiven Prozesschemikalien ausgesetzt sind, einschließlich Chlorid, Marineanwendungen, bei denen Salzwasser versprüht wird, und Küstenbereiche.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Industrie-Standards

CE, UK CA

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Oberfläche Gebürstet
Gehäusestärke 0.08in
Gehäusestärke 2mm
Türstärke 0.08in
Türstärke 2mm

Diagramme

Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.