Verstärkungsprofile für Montageplatten, MPR
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Verstärkungsprofile für Montageplatten, MPR
Dank dieses Verstärkungsprofils können schwere Bauteile auf der Montageplatte montiert und so Vibrationen gedämpft werden.
Details
Leistungen
Ressourcen
Kompatible Produkte
Merkmale
- Beschreibung: Verstärkt Montageplatten (MP) bei schwerer Ausrüstung, dämpft Vibrationen und stabilisiert. Um eine größtmögliche Dämpfung zu erreichen, wird empfohlen, die Montageplatte an Profilen zu befestigen.
- Material: 2 mm galvanisiertes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 2 Profile mit Montagematerial.
Spezifikationen
Material
Baustahl
Oberfläche
Verzinkt
Dicke
14ga
Dicke
2mm
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.