Montageplatten-Befestigungssatz | Schaltschränke, MPA-P
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Montageplatten-Befestigungssatz | Schaltschränke, MPA-P
Mit diesem Montageplatten-Befestigungssatz kann die Montageplatte (separat erhältlich) in der gewünschten Tiefe im Schrank für eine maximale Flexibilität positioniert werden.
Details
Leistungen
Ressourcen
Kompatible Produkte
Merkmale
- Beschreibung: Zur Befestigung von Montageplatten in der hintersten Position zwischen dem Schrankrahmen. Die Montageplatten können hiermit in Schritten von 25 mm in der Tiefe verstellt werden. Zusätzliche Winkel sind erforderlich, wenn eine zusätzliche Montageplatte eingebaut werden soll oder der Schrank ohne Montageplatte (PE) bestellt worden war.
- Material: 3 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: Je 2 obere Halterungen, 2 Gleithalterungen unten, 2 Anpassungsklammern mit Befestigungsmaterial.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.