Nivelliereinsteller, LFA
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Nivelliereinsteller, LFA
Der Einsteller wurde für die Nivellierung auf unebenen Böden am Installationsort entwickelt. Der Nivellierbereich beträgt maximal 15 mm, und der Einsteller wird auf dem montierten Schaltschrank durch das Eckstück des PF/PFS-Sockels montiert.
Details
Leistungen
Ressourcen
Video
Kompatible Produkte
Merkmale
- Beschreibung: Zum Nivellieren auf unebenen Böden am Installationsort bis maximal 15 mm. Montage durch das Eckstück des PF/PFS-Sockels.
- Material: Verzinkt.
- Max. Traglast: 2.500 N pro Fuß.
- Verpackungseinheit: 4 Stück mit Montagezubehör.
Spezifikationen
Material
Zink
Oberfläche
Beschichtet
Installationshandbuch/Kurzanleitung

Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.