Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

Belüftungssortiment

Belüftungssortiment

Eine große Auswahl an Lüftern und Filterlüftern für Kühlanwendungen mit offenem Kühlkreislauf

  • Zwangsfrischluft-Technologie mit offenem Kühlkreislauf für geringe bis mittlere Wärmeabfuhr
  • Geeignet für kühle oder saubere Umgebungsluft
  • Erhältlich in einer großen Auswahl an Konfigurationen des Typs 1 und 12 mit der Option, den Schutz durch unsere Filterlüfterhauben des Typs 3R und 4/4X zu erhöhen
  • Erhältlich mit seitlicher und oberer Halterung für eine flexible Montage
  • Luftströme von 21 CFM (36 M3/h) bis 484 CFM (822 M3/h) und Größen von 101,6 mm (4 Zoll) bis 330,2 mm (13 Zoll)
  • Auch im kompakten Einklick-Design für eine einfache Installation verfügbar
  • Kühlungsauswahl-Tool, das Ihnen dabei hilft, die ideale Kühllösung aus über 1.000 Standard-Kühlkonfigurationen zu finden.

Unterkategorien

Produkte Ergebnisse (items)