Dokumentablage, DRA
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Dokumentablage, DRA
Die Dokumentablage kann praktisch überall auf einem Schrank platziert werden, damit die benötigten Dokumente leicht verfügbar sind.
Details
Leistungen
Ressourcen
Kompatible Produkte
Merkmale
- Beschreibung: Selbstklebend, für DIN A4.
- Nutzbare Tiefe: 30 mm
- Material: Thermoplastik.
- Oberfläche: RAL 7035
- Verpackungseinheit: Eine Dokumentablage mit doppelseitigem Klebeband.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.