Montageplatten-Tiefenverstellung | Wandgehäuse, AMG
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Montageplatten-Tiefenverstellung | Wandgehäuse, AMG
Diese Halterungen erlauben, dass eine Montageplatte, 19"-Profile oder eine Innentür genau in der richtigen Tiefe installiert werden können.
Details
Leistungen
Ressourcen
Video
Kompatible Produkte
Merkmale
- Beschreibung: Stufenlose Tiefenverstellung unterschiedlicher Zubehörteile: Montageplatte, 19" Profile, Innentür oder Profil-Montagesysteme. Bei Edelstahl Gehäusen ist eine zusätzliche Bearbeitung notwendig.
- Material: 2 mm galvanisiertes Stahlblech.
- Tiefenverstellung: Abstand zur Tür T-35 bis 65 mm.
- Verpackungseinheit: 2 Paar mit Montagezubehör.
Spezifikationen
Material
Baustahl
Oberfläche
Verzinkt
Dicke
14ga
Dicke
2mm

Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.