Dichtung für Kabelzuführungen und Bodenbleche, BG
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Dichtung für Kabelzuführungen und Bodenbleche, BG
Eine Dichtung, die den Schutzgrad des Schranks bei der Installation von Kabeln beibehält und gleichzeitig die Flexibilität erhöht, da der Kabeldurchmesser vor der Installation nicht bekannt sein muss.
Details
Leistungen
Ressourcen
Kompatible Produkte
Merkmale
- Beschreibung: Der Boden des Schrankes wird durch eine Dichtung versiegelt, die auf den Rahmen um die Bodenöffnung aufgeklebt wird. Die Kabel werden durch zusätzlichen, selbstklebenden Schaum geschützt, der zwischen die Bodenbleche eingebracht wird. Elastizität und Dicke des Schaumbandes gewähren eine gute Dichtung um die meisten Kabel.
- Verpackungseinheit: 1,6 m selbstklebender Schaum (30 x 25 mm) und 6 m selbstklebende Dichtung (4,5 x 8 mm). Für 1600 mm breite Schränke bitte 2 Satz bestellen.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.