nVent ERIFLEX FleXbus Anschlusserweiterung Typ 1 flach und vorgebohrt
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
nVent ERIFLEX FleXbus Anschlusserweiterung Typ 1 flach und vorgebohrt
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Video
Kompatible Produkte
Merkmale
- Entwickelt zur Verlängerung der FleXbus-Leitungen
- Senkkopfschrauben, Muttern und Unterlegscheiben liegt dem Artikel bei
- Konzipiert für die Montage auf jeder nVent ERIFLEX DPCB-Kupfersammelschiene
Spezifikationen
Material
Kupfer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Technisches Handbuch
Technische Spezifikation
Zertifizierungen
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UR, QEUY2.E125470, FleXbus Palm Extenders
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
FleXbus Temp. Rise
English
IEC 61439-1, IEC 60364
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914








Zubehör
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.