nVent LENTON Interlok Transition Grout-Fill Coupler, Plain
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
nVent LENTON Interlok Transition Grout-Fill Coupler, Plain
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Funktioner
- Designed to splice different diameter bars
- Over-sized cavity allows for greater field tolerance
- Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment
- Requires less grout than most competitive systems
Specifikationer
Materiale
Cast Iron
Finish
Plain
Designed to Meet
AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600
Installationsvejledning / instruktionsark
Teknisk håndbog
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.