A12 Standard Coupler, Plain, Worldwide Design
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
A12 Standard Coupler, Plain, Worldwide Design
Detaljer
Billeder af anvendelse
Ressourcer
CAD
Video
Relaterede produkter
Funktioner
- Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- Slim design maintains concrete cover
- Installs quickly and easily
Specifikationer
Finish
Plain
Materiale
Stål
Design Version
Worldwide (Globally Available Materials)
Designed to Meet
AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Type 1 (125% Specified Yield);ACI 318 Type 2 (Specified Tensile);ACI 349;ACI 359;AS3600
Brochure
Casestudie
Certificering
Installationsvejledning / instruktionsark
Teknisk håndbog
Certificeringer
IAPMO®-UES ER-0129
English
ICC-ES AC133
LA City Approval ER-0129
English
ICC-ES AC133
Kontrollrådet PROD-130
English
ISO 15835
ITB DoC KOT-2020-1328
English,Polish
DoC KOT-2020-1328
Kontrollrådet PROD-164
English,Norwegian
ISO 15835-1:2018


- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.