Vand og spildevand

Vand og spildevand

OMKOSTNINGSEFFEKTIV OG MODSTANDSDYGTIG OVERFOR KORROSION

50103332_XXL.jpg

Maksimering af værdi i vandbehandlingsfaciliteter

nVent HOFFMAN udnytter årtiers erfaring inden for vandbehandlingsvirksomheder til at levere omkostningseffektive produkter, fra korrosionsbestandige skabe i rustfrit stål og ikke-metalliske skabe til køling og fugtighedsstyring, som kan hjælpe med at forlænge levetiden af udstyr i disse barske omgivelser.

  • Forbedrer de samlede omkostninger ved ejerskab i udfordrende miljøer underlagt et offentligt budget
  • Opvarmning, køling, overvågning og service til at forbedre skabsydeevne og forlænge brugstiden af komponenter

Med et omfattende salgs- og leverandørnetværk kan nVent HOFFMAN levere konsulenttjenester ifm. programstyring på hvert trin af dit projekt.

Skabe

Stainless Steel Wall-Mounted Industrial Enclosures

Vægmonterede industriskabe af rustfrit stål

Single-Door Enclosure with 3 Point Latch Type 4X

Skab med enkelt dør og 3-punkts hængelås type 4X

Concept Wallmount Enclosure Stainless Steel Type 4X

Vægmonteret konceptskab i rustfrit stål type 4X

 Universal Free-Stand Enclosures Type 4X

Universel, fritstående skabe type 4X

Fiberglass and Thermoplastic Junction Boxes

Samledåser af glasfiber og termoplast

PolyPro Type 4X

PolyPro type 4X

Missing media item.

Skab til ekstreme omgivelser

Ultrx Type 4X

Ultrx type 4X

Klimastyring

SpectraCool Narrow with Advanced Corrosion Protection Compact

SpectaCool Narrow med avanceret korrosionsbeskyttelse, kompakt

SpectraCool Narrow with Advanced Corrosion Protection

SpectaCool Narrow med avanceret korrosionsbeskyttelse

SpectraCool with Advanced Corrosion Protection

SpectaCool med avanceret korrosionsbeskyttelse

Filter Fan Shrouds Type 4/4X

Filterventilatorring, type 4/4X

Extreme Environments Air Conditioner

Extreme Environments klimaanlæg

HMI og tilbehør

Hol-Sealers Hole Seal

Hulforseglere hulforsegling

LED Light Kit

LED-sæt

Window Kit Type 4 4X and 12

Vinduesæt type 4 4X og 12

Corrosion Inhibitor

Korrosionshæmmere

Lednings- og kabelstyring

Straight Section Feed-Through SS Hinged-Cover Type 4X

Lige sektion i rustfrit stål, gennemføring, hængslet dæksel, type 4X

VAND- OG SPILDEVANDSRESSOURCER