Skip to main content
Vælg land og sprog
Ændring af din lokation kan muligvis have indvirkning på produktets tilgængelighed Udvalgte produkter er muligvis ikke tilgængelige i alle internationale regioner.
Nuværende valgte land: Denmark / Danmark | Dansk
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Udskriv
Updated PWA6000 capabilities optimizes wire processing

Opdaterede PWA6000-kapaciteter optimerer ledningsbearbejdning til kunder endnu mere

Det populære nVent HOFFMAN PWA6000-ledningsbearbejdningscenter, som værdsættes til optimering af ledningsproduktion og reduktion af bearbejdningstiden med op til 75 %, kan håndtere kabellængder præcist ned til 115 mm (4,5") og skære og afisolere kabeldimensioner op til 6 mm2 (10 AWG).

PWA6000 automatiserer fuldt skæring til længde, afisolering, krympning, mærkning og bundtning af ledninger, hvilket øger produktiviteten og sikrer ensartet og præcis kvalitet Maskinen placerer beskyttelsesrør på begge sider og afmærker ledningerne. De færdige ledninger bundtes i en forudbestemt rækkefølge på tape for at optimere valg af rækkefølgen til monteringsprocessen.

Den nye kapacitet muliggør kortere ledningslængder sammen med den fuldt automatiserede proces for præfabrikerede ledninger, hvilket optimerer tavleledningsprocessen og reducerer materialebehovet, hvorved kundernes omkostninger nedbringes.

Kundefordele:

  • Optimering af ledningsbearbejdning
  • Sparer plads i kabelkanalen
  • Reducerer mængden af affald