Skip to main content
Vælg land og sprog
Ændring af din lokation kan muligvis have indvirkning på produktets tilgængelighed Udvalgte produkter er muligvis ikke tilgængelige i alle internationale regioner.
Nuværende valgte land: Denmark / Danmark | Dansk
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Udskriv
Booth Gothenburg Sweden

nVent fremviser innovative løsninger til at gøre vigtige systemer modstandsdygtige, mere sikre og effektive

Mød os ved stand B05:02 fra 8.-10. oktober på Scanautomatic 2024 i Göteborg, Sverige.

nVent fremviser et komplet sortiment af skabe, klimaanlæg og automatiseringsløsninger til tavleværksteder fra nVent HOFFMAN-brandet, alt sammen specielt designet til at gøre det nemmere, mere sikkert og bæredygtigt for kunder at opfylde hurtigt skiftende behov på Scanautomatic 2024 i Göteborg, Sverige. Scanautomatic er Nordens førende mødested for industriel automatisering og digital omstilling. På stand B05:02 kan deltagere se live produktdemonstrationer, og få mere at vide fra vores kyndige nVent HOFFMAN-eksperter, herunder hvordan man:

Opfylder hurtigt skiftende behov.

Stol på brancheførende nVent HOFFMAN-løsninger for at forbinde og beskytte vigtigt udstyr og personale, mens produktiviteten øges og ressourcerne maksimeres for industriel automatisering rundt om i verden:

  • Maksimer beskyttelse under de mest krævende driftsbetingelser i vandbehandlingsanlæg til vand og spildevand.
  • Få beskyttelse på ethvert niveau for at forenkle vedligeholdelse og forhindre urenheder på føde- og drikkevarefabrikker.
  • Opbyg en driftssikker infrastruktur for at fremme effektiviteten og fremtiden inden for strømforsyning og opladning af elbiler.
  • Få hurtigere, pålidelig adgang til driftssikre produkter af høj kvalitet, samt lokal support og servicer fra kvalificerede leverandører på dit marked og i din region.

Spar tid og penge

nVent HOFFMAN automatiseringsløsninger til tavleværksteder hjælper kunder med at automatisere maskinbearbejdningen af præcise huller og udskæringer, optimere udskæring af DIN-skinner og kabelkanaler, samt reducere ledningsbearbejdningstiden med op til 75 %. Disse løsninger gør det muligt for integratorer og tavlebyggere at strømline processer, maksimere deres arbejdsstyrkes færdigheder og øge produktiviteten for at øge forretningen hurtigere.
Se live demoer af Personal Wiring Assistant (PWA) 6000 og vores ergonomiske, store monteringsbord til materialehåndtering, der snart bliver lanceret, og som gør bygningens eltavler sikrere og mere effektive.

Fremskynd specifikation, montering og installation.

Hos nVent har vi forpligtet os til at gøre det enklere at bestille, designe, konfigurere og montere skabsløsninger, og vi tilbyder en omfattende global portefølje af IEC-klassificerede skabe og tilbehør, som yder optimal beskyttelse af udstyr i elektrisk infrastruktur og til en række industrielle anvendelser. Porteføljen er specielt designet og udformet til globalt brug med tilbehør, der kan udskiftes, og patenteret værktøjsfri klikteknologi til montering, mens bestilling er strømlinet med globale delnumre.

Deltagere kan ved selvsyn se, hvordan den globale IEC-porteføljes patenterede værktøjsfri klikteknologi hjælper med at reducere monteringstid med 14 minutter, når to gulvskabe sættes på plads.

Deltagere kan også få mere at vide om den kommende lancering af vores komplette nVent HOFFMAN-serie af ergonomisk materialehåndteringsudstyr til bearbejdning, montering, ledningsføring og test af skabe. Som monteringsbordet, der vises for første gang ved showet, hjælper udstyr af høj kvalitet med at forbedre medarbejderes komfort, sikkerhed og produktivitet.

Vi ser frem til at møde dig ved stand B05:02!