Skip to main content
Vælg land og sprog
Ændring af din lokation kan muligvis have indvirkning på produktets tilgængelighed Udvalgte produkter er muligvis ikke tilgængelige i alle internationale regioner.
Nuværende valgte land: Denmark / Danmark | Dansk
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Udskriv
CFIA2025 FR 2025

nVent fremviser innovative løsninger på CFIA 2025

nVent fremviser innovative løsninger så kritiske systemer er mere modstandsdygtige, mere sikre og mere effektive

Mød os i Hal 2.3, Stand E37 fra 4.-6. marts på CFIA 2025 i Rennes, Frankrig.

nVent præsenterer et omfattende sortiment af skabe, klimaanlæg og automatiseringsløsninger til tavleværksteder fra nVent HOFFMAN-brandet, alt sammen designet til at gøre det nemmere, mere sikkert og bæredygtigt for kunder at opfylde hurtigt skiftende behov på CFIA 2025 i Rennes, Frankrig.

Beskyttelse på alle niveauer

nVent HOFFMAN-skabsporteføljen af sanitære løsninger tilbyder tre beskyttelsesniveauer for at opfylde spektret af sanitære krav i levnedsmiddelindustrien. Deltagere kan på dette års udstilling se demonstrationer for hvert niveau, herunder:

  • Høj – Den nye serie af nVent HOFFMAN-klemkasser i hygiejnisk design opfylder branchens højeste standarder – IP66 og IP69 – for højtryks- og højtemperaturrengøringsprocedurer. De er specielt konstrueret til at beskytte kritisk udstyr i krævende sanitære miljøer, og så er de nemme at rengøre.
  • Mellem – AFS-skabssortimentet er særligt velegnet til at beskytte udstyr til vådrumsnedvaskningsformål.
  • Lav – ASR-skabssortimentet er særligt velegnet til at beskytte udstyr til minimale nedvaskningsformål.

Ultimativ kølingsbeskyttelse

Deltagerne kan også se nVent HOFFMAN Extreme Environments-serie af klimaanlæg. Disse brancheførende løsninger kan opretholde optimal køleeffekt over længere perioder – og omfatter den højeste indtrængningsbeskyttelse mod vand og partikler med IEC IP66- og IP69-klassifikationer.
Desuden kan deltagerne få mere at vide om avancerede nVent HOFFMAN-køleteknologier, herunder klimaanlæg og kølere fra Texa Industries, som nu er en del af nVent HOFFMAN-brandet.

Forenkler konstruktionen og øger produktiviteten

Den nye Design to Manufacturing-software (DTM) er en dokumenteret og enkel konstruktionsløsning til at planlægge og designe elskabe, maskiner og fabrikssystemer, og den gør det nemmere end nogensinde at automatisere tavlekonstruktion med intelligente 2D/3D-arbejdsforløb. Med det brugervenlige, intelligente bibliotek over centrale dele kan afdelinger:

  • Dele diagrammer, designfiler og projektplaner i realtid.
  • Du kan nemt integrere komponenter fra hundredvis af underleverandører, såvel som et komplet sortiment af dele og skabsskabeloner fra nVent HOFFMAN.
  • Hurtigere fremstille skabe i højere kvalitet – og billigere.

Med DTM-software vedligeholder organisationer kun en enkelt kilde, forenkler processer og øger produktiviteten. Softwaren er en integreret del af den omfattende nVent HOFFMAN DTM Platform, som omfatter centre til skabstilpasning, skære- og ledningsbearbejdningsmaskiner og tilbehør.

Spar tid og penge på tavlekonstruktion

nVent HOFFMAN automatiseringsløsninger til tavleværksteder hjælper kunder med at automatisere maskinbearbejdningen af præcise huller og udskæringer, optimere udskæring af DIN-skinner og kabelkanaler, samt reducere ledningsbearbejdningstiden med op til 75 %. Disse løsninger gør det muligt for integratorer og tavlebyggere at strømline processer, maksimere deres arbejdsstyrkes færdigheder og øge produktiviteten for at øge forretningen hurtigere.

Vi glæder os til at møde dig i hal 2.3, stand E37!

Se alle disse innovative løsninger, anvend nye interaktive værktøjer, og mød vores eksperter i Hal 2.3, stand E37 fra 4.-6. marts på CFIA 2025 i Rennes, Frankrig.