Skip to main content
Vælg land og sprog
Ændring af din lokation kan muligvis have indvirkning på produktets tilgængelighed Udvalgte produkter er muligvis ikke tilgængelige i alle internationale regioner.
Nuværende valgte land: Denmark / Danmark | Dansk
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Udskriv
HOFFMAN-3D-N01647-OICESSCampaing-EN-2405_front

nVent HOFFMANs skab med operatørbetjeningspanel fås nu i rustfrit stål 

Med udgangspunkt i nVent HOFFMANs populære skab med operatørbetjeningspanel (OICE) i blødt stål har nVent lanceret en version af kundefavoritten i rustfrit stål

Det nye nVent HOFFMAN OICExxxSS er designet til nem håndtering og beskyttelse på højt niveau. Med de høje IP66-, NEMA 12- og 4x-beskyttelsesklassificeringer kan skabet bruges i en lang række miljøer, inklusive dem, der kræver sanitærteknik.

For at lette installation og betjening i marken har OICExxxSS-skabet:

  • Forbearbejdede huller til placering på en svingarm.
  • Robust forstærkningsplade for at sikre, at skabet forbliver på plads
  • Svejsede tapper på indersiden af ​​skabet for at lette montering af tilbehør.
  • Fås som tilbehør: Håndtag i rustfrit stål til montering på siderne af skabet

OICExxxSS er kompatibelt med standard nVent HOFFMAN vægmonteret skabstilbehør, inklusive det nye CS480-svingarmssystem i rustfrit stål, som også er IP66-klassificeret, og har en maksimal belastningskapacitet på 600N.

Kundefordele

  • Hurtig og nem montering
  • Opfylder krav til brug i miljøer, der kræver sanitærteknik.
  • Nem installation og montering af tilbehør


Læs mere