Skip to main content
Vælg land og sprog
Ændring af din lokation kan muligvis have indvirkning på produktets tilgængelighed Udvalgte produkter er muligvis ikke tilgængelige i alle internationale regioner.
Nuværende valgte land: Denmark / Danmark | Dansk
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Udskriv
IEC Modular Enclosure with preassembled Glazed Door and Swing Frame

nVent udvikler IEC-modulskabe med formonteret glasdør og svingramme til elforsyningsselskaber

nVent HOFFMAN har introduceret et IEC-klassificeret modulskab med en formonteret glasdør og svingramme, som muliggør monteringen af 19” kontroludstyr til elforsyningsselskaber. Designet af skabene passer til størrelsen og de tekniske krav til elektriske understationer.

IEC-modulskabet, der er baseret på nVent HOFFMAN MCS-standardrammen, har et hængsel, som åbner til en vinkel på 180° uden at påvirke skabets 1800N-belastningsklassificering og en standarddør med glas, som giver operatører et klart overblik over de indvendige komponenter.

IEC-modulskabet er kompatibelt med standardtilbehør fra porteføljen af nVent HOFFMAN-modulskabe, således at kunder kan skræddersy deres løsninger på en omkostningseffektiv måde og reducere gennemløbstiden.

  • Løsningens vigtigste fordele omfatter
  • Mindre monteringstid og færre omkostninger
  • Testet belastningsklassificering
  • Kompatibelt med tilbehør til nVent HOFFMAN-modulskabe
  • IP55-kompatibelt

Kontakt din lokale nVent-repræsentant for flere oplysninger om IEC-modulskabet med formonteret glasdør og svingramme.

Læs mere