Skip to main content
Vælg land og sprog
Ændring af din lokation kan muligvis have indvirkning på produktets tilgængelighed Udvalgte produkter er muligvis ikke tilgængelige i alle internationale regioner.
Nuværende valgte land: Denmark / Danmark | Dansk
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Udskriv
ECHD_450_350

Nye beskyttelsesdæksler til filterventilatorer fås nu til skabe med hygiejnisk design

nVent HOFFMAN introducerer nye filterventilatordæksler til miljøer med nedvaskning.

Disse nye kapper er specielt designet til at opfylde behovene i forbindelse med hårde sanitære opgaver inden for føde- og drikkevarer og farmaceutiske applikationer. De beskytter EF-filterblæsere mod vandindtrængning. Efter montering øger kapperne IP-klassificeringen af EF-filterblæsere fra IP 54 til 56.

Dækslerne er desuden designet med henblik på nem vedligeholdelse. Dækslet kan nemt afmonteres ved rengøring og udskiftning af pakninger, og det kan også åbnes til en vinkel på 35° for nem rengøring af filteret. Desuden forhindrer det skrånende selvdræn, at væske og andet restmateriale samles. ECHD er fremstillet af 304L rustfrit stål og har en FDA-kompatibel blå silikonepakning.

ECHD-filterventilatorens dæksler giver forbedret beskyttelse af elektriske komponenter inde i skabe i sanitære nedvaskningsmiljøer ved at øge indtrængningsbeskyttelsen for filterventilatorer fra IP 54 til IP 56.