Skip to main content
Vælg land og sprog
Ændring af din lokation kan muligvis have indvirkning på produktets tilgængelighed Udvalgte produkter er muligvis ikke tilgængelige i alle internationale regioner.
Nuværende valgte land: Denmark / Danmark | Dansk
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Udskriv
HOFFMAN-WBNR-H88341-HDTBIntranetNews-EN-2208

Nye klemkasser i hygiejnisk design er nu tilgængelige

nVent HOFFMAN-klemkasser i hygiejnisk design, HDTB-sortimentet, er specielt konstrueret til at beskytte kritisk udstyr i sanitære miljøer med høje hygiejnekrav og til at gøre rengøringen lettere. Det nye sortiment opfylder de strenge sanitære behov i levnedsmiddelindustrien, medicinalindustrien og andre industrier med miljøer, der kræver høj renlighed.

De nye klemkasser opfylder branchens højeste standarder – IP66 og IP69 – for højtryks- og højtemperaturrengøringsprocedurer. De har selvdrænende, glatte overflader, sider der skråner 3°, HD-bolte, AISI 304L rustfrit stålhus og dør, og en aftagelig blå silikonepakning i ét stykke af FDA-kvalitet, som alt sammen hjælper med at minimere hygiejnerisici, reducere nedetiden og øge produktiviteten.

Derudover er kompatibelt HD-tilbehør tilgængeligt, herunder kabelforskruninger og vægmonteringsbeslag

Kundefordele:

  • Hurtig og nem rengøring.
  • Tåler højtryks- og højtemperaturnedvaskning.
  • Høj beskyttelsesgrad forhindrer indtrængning af vand og støv.

Læs mere…