Skip to main content
Vælg land og sprog
Ændring af din lokation kan muligvis have indvirkning på produktets tilgængelighed Udvalgte produkter er muligvis ikke tilgængelige i alle internationale regioner.
Nuværende valgte land: Denmark / Danmark | Dansk
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Udskriv
Machine Building North Thumbnail

Innovative nVent HOFFMAN-løsninger udstilles 10. april på Machine Building North

Innovative nVent HOFFMAN-løsninger udstilles den 10. april på Machine Building North
DTM, PWA 6000 og klimastyringsprodukter præsenteres på stand 87 og 88 på messen i Manchester, Storbritannien

nVent fremviser de seneste innovationer inden for systembeskyttelse og automatiseringssoftware den 10. april på stand 87 og 88 på Machine Building North i Manchester. Messen fokuserer på teknologier og tendenser inden for maskinbygning, automatisering, robotteknik og industrimaskiner.
Deltagerne kan se live produktdemonstrationer og tale med nVent HOFFMANs specialister for at få indsigt i bedste praksis for at forenkle konstruktion, gøre systemer modstandsdygtige og øge produktiviteten.

Produkterne på messen omfatter:

DTM-software (Design to Manufacturing, en gennemprøvet og enkel teknisk løsning, der gør designere og producenter i stand til at planlægge og designe elskabe og styringssystemer. Den hjælper med at automatisere tavlekonstruktion via intelligente 2D/3D-arbejdsgange ved hjælp af en digital tvilling til at generere data, der driver efterfølgende produktionsprocesser.

Et robust maskinsortiment fra nVent – herunder centre til skabstilpasning, skære- og ledningsbearbejdningsmaskiner – understøtter softwareplatformen. Og brugen af nVents software- og hardwareløsninger sammen hjælper tavlebyggere med at maksimere ressourcer, reducere spild og øge produktivitet og oppetid.

nVent HOFFMAN PWA6000 – maskinen, der fungerer som personlige ledningsassistent, leverer hurtigt den rigtige ledning, når du har brug for det. Maskinen optimerer ledningsproduktionen og reducerer bearbejdningstiden med op til 75 %. Det giver desuden den fordel, at input fra et CAE-system anvendes til at visualisere ledningsføringen på monteringspladen. Denne avancerede funktion sparer kunderne betydelig tid, især for styreskabe, der kræver meget ledningsføring. Det gør det også muligt for dem at optimere arbejdsressourcer.

Et udvalg af brancheførende nVent HOFFMAN-klimaanlæg og kølere vil også blive fremhævet. nVent HOFFMAN-brandet tilbyder en omfattende portefølje af klimastyringssystemer, der holder elektronikken på optimal temperatur for at maksimere komponenternes livscyklus, reducere anlægsomkostninger og hjælpe med at sikre, at din virksomhed kører problemfrit.

Deltagerne kan også få mere at vide om den omfattende portefølje af nVent HOFFMAN-elskabe til pålidelig beskyttelse af automatiserings- og styringssystemer til industrielle, infrastrukturmæssige og kommercielle anvendelsesformål over hele verden. nVent-skabe opretholder de højeste standarder for sikkerhed og kvalitet, samtidig med at de understøtter kundernes behov med modulære og skalerbare løsninger og lokal support globalt.

Mød os på stand 87 og 88

Få mere at vide om nVents nyeste løsninger den 10. april på Machine Building North – vi glæder os til at møde dig der.

Tilmeld dig her.