Skip to main content
Vælg land og sprog
Ændring af din lokation kan muligvis have indvirkning på produktets tilgængelighed Udvalgte produkter er muligvis ikke tilgængelige i alle internationale regioner.
Nuværende valgte land: Denmark / Danmark | Dansk
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
CarbonBlack_GroupC Product Photo
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

ZONEX, polyester, klemkasse, EXE-NB

Zonex Non-Metallic Terminal Enclosure is ideal for field terminations in hazardous locations. The enclosure meets national and international standards and certifications. It can be used to protect equipment and terminations from corrosive contaminants while meeting rigorous demands. The cabinet is ideal for either panel- or din-mounted components. The enclosures meet ATEX Directives 2014/35/EU and IECEx standards for increased safety in housing electrical components in Zone 1 and Zone 2 applications.

Læs mere Læs mindre

Industristandarder

Type 4, 4X, 12; File No. E61997

UL508A Listed

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

ATEX Directive 2014/34/EU

ATEX

IBExU16ATEX1234U

Ex eb IIC Gb

Ex ta IIIC Da IP66

EN60079-0

EN60079-7

EN60079-31

Service temperature -55C to +135C

IECEx

IECEx IBE16.0049U

Ex eb IIC Gb

Ex ta IIIC Da IP66

IEC 60079-0

IEC 60079-7

IEC 60079-31

Service temperature -55C to +135C

NEMA / EEMAC Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Læs mere Læs mindre Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Materiale Fiberglass
Finish Smooth Gloss
Farve Black
Ressourcer
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.