Vægmonteret aluminiumsskab med enkeltdør, WAS
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Vægmonteret aluminiumsskab med enkeltdør, WAS
Serien af vægmonterede aluminiumskabe med en enkelt dør, WAS, med en IP 66-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. Risikoen for komponentfejl, og dermed unødig nedetid, elimineres, da vand og støv forhindres i at komme ind i skabet. WAS-serien er ideel til brug i områder med eksponering for korrosion og ugunstige omgivende forhold.
Industristandarder
UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12
CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12
IEC 62208 IP66
CE, UK CA, UL
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Materiale: Aluminium AlMg3. Skab: 2 mm dør: 2,5 mm monteringsplade: 2 mm galvaniseret stål.
- Skab: Bukket og sømsvejset. Fire M8 x 13 tapskruer til fastgørelse af bundprofiler/monteringsplade. For at lette monteringen er hvert hjørne på bagsiden af skabet lasermærket for præcist at angive, hvor hullerne skal bores, og hvor der skal monteres AWS- vægmonteringsbeslag.
- Dør: Overflademonteret med 130° åbning. Skjulte, aftagelige hængsler med låsestift. Venstre- eller højremontering. Indvendige svejsede M6-tappe med monterede dørprofiler MMDP Forsegling sikret af en indsprøjtet, ét stykke polyurethanpakning.
- Overholder IP66 | IK 08
- Lås: nVent HOFFMAN specialdesign dobbelt-bit 3 mm lås med 90° bevægelse og anti-vibrationsmekanisme. To låse til 600 mm høje til 800 mm høje skabe. Espagnolette 3-punkts lås til 1.000 mm høje skabe og derover. Andre indsatser er tilgængelige som tilbehør.
- Monteringsplade: Monteringspladen er markeret lodret med 10 mm intervaller for nem vandret placering af udstyr. Øverst og nederst er der huller, der letter kabelfastgørelse. Fastgjort på svejsede M8-nitter på bagsiden af skabet. Alle sider fra 800 mm og derover er forstærket med bukkede kanter. Ved at bruge AMG-tilbehøret kan monteringspladens position justeres til en hvilken som helst dybde.
- Kabeladgang: Ingen forskruningspladeåbninger som standard for at maksimere forsegling.
- Jordforbindelse: M8x18 mm jordingsstuds i kabinet og dæksel, M8-møtrikker, jordskiver og jordmærkater.
- Levering: Skab med dør og monteringsplade, dørmonteringsprofiler, dobbelt-bit 3 mm plastiknøgle og monteringstilbehør. Metalnøgle til højde på 1.000 mm og derover. Jordingsanordninger.
- Jordforbindelse: M8x18 mm jordingstappe i skab og låg, M8 møtrikker, jordskiver og jordingsetiketter.
- Levering: Skab med dør og monteringsplade, plast dobbelt-bit 3 mm nøgle, og monteringstilbehør. Metalnøgle til højde på 1.000 mm og derover. Jordingsanordninger.
Specifikationer
Body Thickness
2mm
Farve
Light Gray
Farvekode
RAL 7035
Dørtykkelse
2.5mm
Finish
Struktur Pulvermaling
Materiale
Aluminium
Certificering
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.