Universal tastaturbakke, UKT
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Universal tastaturbakke, UKT
Denne tastaturbakke kan monteres på en lodret skabsflade, f.eks. en dør eller et panel, og opretholder beskyttelsesgraden under brug. Den kan være lukket og låst for at forhindre uautoriserede personer i at få adgang til bakken.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Beskrivelse: Hængslet vandret tastaturbakke med lateral glidende musemåtte (venstre eller højre side). Udstyret med panelholder. Når bakken foldes ud, forsegles skabet af et lukket kammer.
- Tæthedsgrad: IP55
- Pakke størrelse: 1 låge med hængsler, lås, tastatur monteringsstøtte, musemåtte og monteringstilbehør.
- Materiale: 1,5 mm stålplade til kammer, aluminium til vandrette profiler og polyamid (PA6) til vertikale profiler.
- Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulverlakering.
Specifikationer
Materiale
Lakeret Stål
Finish
Struktur Pulvermaling
Farve
Light Gray
Farvekode
RAL 7035
Tykkelse
16ga
Tykkelse
1.5mm
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.