Tværgående glideprofiler, MTS
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Tværgående glideprofiler, MTS
Den fuldt udstyrede monteringsplade kan glide let ind i skabet fra siden, hvilket er vigtigt, da den er bredere end den forreste åbning. Den sættes derefter på plads vha. U-profilerne.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Video
Compatible Products
Funktioner
- Beskrivelse: Anvendes ved montering af en bred monteringsplade. Kan justeres i dybden i trin på 25 mm. Kompatibel med MTS01W-ruller.
- Pakke størrelse: 2 profiler med monteringstilbehør.
- Materiale: 3 mm forzinket stål.
Specifikationer
Materiale
Lakeret Stål
Finish
Forzinket Stål
Tykkelse
11ga
Tykkelse
3mm
Installationsvejledning / instruktionsark

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.