Klemkasseskab, blødt stål, STE
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Klemkasseskab, blødt stål, STE
Med IP66-klassificering kan nVent HOFFMAN's serie af klemkasseskabe i blødt stål, leveres som hyldevare i mange forskellige størrelser. Skabene i blødt stål er velegnede til krævende indendørs miljøer. IP66-klassificeringen forhindrer vand og støv i at trænge ind i skabet, hvilket sikrer indvendigt elektrisk udstyr og komponenter og forebygger nedbrud og unødvendig nedetid. Skabets slanke design sparer plads, mens det 180º dørhængsel giver nem adgang for operatører og rutinemæssig vedligeholdelse. Skabene har også en standardlås af hensyn til sikkerheden.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Materiale: 1,2 mm blødt stål.
- Skab: Bukket og sømsvejset. Fire Ø 8,5 mm huller til vægmontering. Fire M6 x 13 tapskruer til fastgørelse af bundprofiler/monteringsplade.
- Dør: Med holdbare 180 graders Zamak-hængsler kan døren nemt monteres til åbning i venstre eller højre side. En indsprøjtet polyuretanpakning giver en sikker forsegling.
- Pakning: Indsprøjtet polyuretanpakning.
- Lås: nVent HOFFMAN tilpasset Zamak dobbelt-bit 3 mm lås med 90 graders bevægelse og anti-vibrationsmekanisme.
- Jordforbindelse: M8x18 mm jordingstappe i skab og låg, M8 møtrikker, jordskiver og jordingsetiketter.
- Overfladebehandling: Pulverlak RAL 7035 med struktureret overflade.
- Levering: Skab, dør, hængsel, lås, dobbelt-bit 3 mm i plast, nøgle og monteringstilbehør.
- Monteringspladen (BMP), DIN-profiler (BDR) og monteret på profiler (BPP) skal bestilles separat for at fuldføre installationen.
Specifikationer
Materiale
Lakeret Stål
Finish
Struktur Pulvermaling
Farve
Light Gray
Farvekode
RAL 7035
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.