Klemkasse i rustfrit stål, SSTB
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Klemkasse i rustfrit stål, SSTB
Serien af rustfrit stål-klemkasser, SSTB, med en IP 66-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. SSTB-serien er velegnet til indendørs og udendørs miljøer takket være sin korrosionsbestandighed. Vand og støv forhindres i at komme ind i klemkassen, hvorved risikoen for komponentfejl elimineres sammen med unødvendig nedetid.
Industristandarder
UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13
IEC 62208 IP66
CE, UK CA, UL
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Funktioner
- Materiale: AISI 304L slebet rustfrit stål. Krop: 1 mm. Låg: 1.5 mm rustfrit stål / AISI 316L (på forespørgsel).
- Krop: Bukket og fuldsvejst. Fire M6x13 tapskruer til fastgørelse af bundprofil/monteringsplade. For at lette monteringen er hvert hjørne på bagsiden af skabet lasermærket for præcist at angive, hvor hullerne skal bores, og hvor der skal monteres AWS- vægmonteringsbeslag.
- Pakning: Forsegling er sikret med en indsprøjtet polyuretanpakning eller en indsprøjtet silikonepakning.
- Jordforbindelse: Jordingsstuds M8x18 mm i skabskrop og låg, spændskiver og jordingslabels.
- Tæthedsgrad: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 08.
- Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.
- Levering inkluderer: Krop, låg, lågskruer, monteringsskruer, blindpropper og jordingsfaciliteter.
Specifikationer
Finish
Poleret
Body Thickness
18ga
Body Thickness
1mm
Dørtykkelse
16ga
Dørtykkelse
1.5mm
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.