Skip to main content
Vælg land og sprog
Ændring af din lokation kan muligvis have indvirkning på produktets tilgængelighed Udvalgte produkter er muligvis ikke tilgængelige i alle internationale regioner.
Nuværende valgte land: Denmark / Danmark | Dansk
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
STB Photo
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Klemkasse i lakeret stål, STB

Serien af lakeret stål-klemkasser, STB, med en IP 66-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. STB-serien er velegnet til krævende indendørs miljøer. Vand og støv forhindres i at komme ind i klemkassen, hvorved risikoen for komponentfejl elimineres sammen med unødvendig nedetid.

Læs mere Læs mindre

Industristandarder

UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

Læs mere Læs mindre Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Materiale Lakeret Stål
Finish Struktur Pulvermaling
Farve Light Gray
Farvekode RAL 7035
Body Thickness 18ga
Body Thickness 1.2mm
Dørtykkelse 18ga
Dørtykkelse 1.2mm

Diagrams

Fordele
Ressourcer
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.