Standard filtermåtte IP54, EFM
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Standard filtermåtte IP54, EFM
Brugsklar filtermåtte til udskiftning af brugte filtre i filterventilatorer og udsugningsfiltre. Dette sikrer, at skabets køleevne og beskyttelsesgrad opretholdes.
Industristandarder
CE
UKCA
EAC
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Compatible Products
Funktioner
- Beskrivelse: For udskiftning af standard filtermåtte til filterblæser EF og udsugningsfilter EFA. Udskiftes efter et år eller kortere tid afhængigt af omgivelserne.
- Temperaturområde: -40 °C til +55 °C.
- Pakke størrelse: 5 stk.
- To replace the standard filter supplied with the filter fans EF and the exhaust filters EFA
- It is recommended to replace the filter each year or sooner depending on the environment
Specifikationer
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Katalog
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.