Låg i rustfrit stål, MPLS
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Låg i rustfrit stål, MPLS
I visse miljøer er et låg af rustfrit stål til et bord af lakeret stål er et omkostningseffektivt alternativ til et komplet bord af rustfrit stål. For eksempel kan et låg af lakeret stål hurtigt blive angrebet, hvis operatørerne er i kontakt med kemiske stoffer og bringer dem ind i skabet under drift og vedligeholdelse.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Compatible Products
Funktioner
- Beskrivelse: Til udskiftning af standarddæksel på MPC bordenheder eller MPG konsoller, hvor der kræves ekstra korrosionsbestandighed.
- Materiale: 2 mm AISI 304 slebet rustfrit stål.
- Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.
Specifikationer
Materiale
Stainless Steel 304
Finish
Poleret
Tykkelse
0.08in
Tykkelse
2mm
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.