Slim Fit indendørs køleenhed
SpectraCool SlimFit Air Conditioners are designed with three space-saving mounting options to maximize footprint. They have been developed to meet the requirements of worldwide industrial customers, easy to specify and easy to use. From filterless operation to global certifications, the SpectraCool Slim Fit Air Conditioner makes automation cooling easy for system designers and operations maintenance teams around the world.
Select units come with a Commboard for Remote Access Control (RAC), an integrated, parametric controller designed to work seamlessly with our enclosure air conditioner units for the purpose of remotely monitoring and managing anywhere from a single unit to an entire network of Spectra cool air conditioners from virtually anywhere in the world with a secure internet connection. Ensure that your systems are always running at optimal temperature levels, increase productivity and improve overall system reliability.
Industristandarder
UL/cUL Listed Type 12; File No.SA6453
CE, EAC, RoHS
Cooling performance tested by TÜV SÜD Germany, according to DIN EN 14511
IP 54 internal loop, IP 34 external loop
Funktioner
- Slim Fit-design med tre monteringsmuligheder: fuldt indbygget, delvist indbygget og påmontering
- Æstetisk designet plastdæksel, der optimerer luftstrømmen
- Driftstemperaturområde fra 50 °F / 10 °C til 131 °F / 55 °C
- Nem filterudskiftning til ekstremt støvede miljøer
- Støvafvisende varmevekslerer til drift uden filter
- Aktiv kondensatstyring for at forhindre vanddryp
- Energieffektiv roterende kompressor
- Strømindgang via klemrække
- Standardudskæringsmål for nem udskiftning
- Hver enhed er funktionstestet før afsendelse
- Standardklimaanlæg er kompatible med en dørkontakt til kabinettet
- Fjernbetjeningsenheder understøtter op til 2 temperatursensorer og 10 alarmer. De understøtter flere kommunikationsprotokoller: SNMP, Modbus TCP, Ethernet/IP og Profinet.
- Monteringsbeslag, pakninger og brugervejledning medfølger enheden
Specifikationer
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.