Køleenheder til farlige lokationer, NHZ
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Køleenheder til farlige lokationer, NHZ
SpectraCool Narrow Hazardous Location Indoor/Outdoor air conditioners are engineered specifically for hazardous location cooling. Attractive design with no heavy cast enclosure and minimal use of visible fasteners. Air conditioners do not require a purge and pressurized system.
Industristandarder
UL/cUL Listed; Type 4; 4X; File No. E469720
CE
Class 1 Div 2 Groups A, B, C, D T4
Detaljer
Ressourcer
Funktioner
- Ikke ombygget fra letindustrielle klimaanlæg
- Lakeret kabinet af galvaniseret plade til krævende fabriks- og udendørsmiljøer
- Korrosionsbestandig belægning på komponenter på omgivelsessiden for Type 4X-modeller
- Korrosionsbestandig belægning på komponenter på både omgivelses- og kabinetsiden for Type 4X Offshore-modeller
- Støvafvisende varmevekslerrør til filterfri drift i de fleste miljøer
- Rengørbart, genanvendeligt aluminiumsnetfilter beskytter spoler i ekstremt støvede og snavsede omgivelser
- Digital temperaturregulering
- Smal design, der passer til 12 tommer (300 mm) dybe skabe
- UL-godkendt for at spare kunderne tid og penge med myndighedsgodkendelser
- Easy-Mount-flanger til enkel installation
- Standardmodeller af type 4/4X omfatter: aktiv kondensatstyring med varmebånd, kompressorvarmer, hovedtryksregulering, afbryderrelæ til dørkontakt og andre systemkrav, fejlkontakt
Specifikationer
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.