SpectraCool Indendørs/Udendørs
SpectraCool Air Conditioners are available in three sizes that offer a broad range of cooling capacities and configurations. These units deliver reliable enclosure cooling in demanding environments that features reliable design, clean appearance, easy installation, and a filterless design.
SpectraCool with Advanced Corrosion Protection Solutions provide industry leading corrosion protection to components critical to the performance of the air conditioner. For applications where air conditioners are exposed to harsh, corrosive, chemical elements. Hoffman utilizes advanced coatings to protect the critical components, extending their life and optimizing the extended performance level of the product.
Select units come with Remote Access Control (RAC), an integrated, parametric controller designed to work seamlessly with our enclosure air conditioner units for the purpose of remotely monitoring and managing anywhere from a single unit to an entire network of Spectra cool air conditioners from virtually anywhere in the world with a secure internet connection. Ensure that your systems are always running at optimal temperature levels, increase productivity and improve overall system reliability.
Industristandarder
UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453
CE
EAC
IP 56 Internal Loop
IP 34 on External Loop
Telcordia GR-487 capable*
Funktioner
- Tiltalende industrielt design med et minimum af synlige fastgørelseselementer
- Avanceret korrosionsbeskyttelse niveau 1 (ACP L1) omfatter: Beskyttende belægninger, der udelukkende er påført kobberrør og -spiraler på kondensatorens udvendige side samt belægninger på termostaten
- Energieffektiv roterende kompressor på de fleste modeller
- Avanceret korrosionsbeskyttelse niveau 2 (ACP L2) Beskyttelsen omfatter: Alt, hvad der var belagt i ACP L1, plus beskyttende belægninger på fordamperen (indvendig side) og en ekstra indpakning omkring termostaten
- Rengørbart, genanvendeligt aluminiumsnetfilter medfølger for at beskytte spolerne og sikre maksimal køleydelse i snavsede omgivelser
- Pålidelig mekanisk termostat på enhedens kabinetside
- Alle serier leveres som standard med to separate termostater til køling og opvarmning, når der er monteret en varmeenhed
- Driftstemperaturområde fra -40 °F/-40 °C til 131 °F/55 °C
- Støvbestandig kondensatorspole gør det muligt at køre enheden uden filter i de fleste indendørs anvendelser
- Dobbelt luftcirkulator på kondensatorsiden for ydeevne-redundans på G52- og G57-modellerne
- Galvaniseret eller rustfrit stålcover til barske fabriks- og udendørsmiljøer
- Monteringsmuligheder på ydersiden og delvist forsænket
Specifikationer
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.