Vægskabe med enkeltdør | Vægskabe, MAS
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Vægskabe med enkeltdør | Vægskabe, MAS
Serien af vægmonterede lakeret stål-skabe med en enkelt dør, MAS, med en IP 66-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. Denne serie af skabe er velegnet til mange forskellige formål. Risikoen for komponentfejl, og dermed unødig nedetid, elimineres, da vand og støv forhindres i at komme ind i skabet.
Industristandarder
UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Type 4, 12
CSA, File No. 1442951: Type 4, 12
IEC 62208 IP66
CE, UK CA, UL, DNV
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Video
Funktioner
- Krop: Kantbukket og fuldsvejst. Fire huller 8.5 mm diameter til montering på væg, udpresset i 20.4 mm diameter × 2 mm forsænkninger af hensyn til luftcirkulation bag skabets bagside.
- Flangeåbning: Anbragt helt bagest i skabet for at lette kablingen på monteringspladen.
- Tæthedsgrad: Overholder IP 66 | TYPE 4 12, 12 | IK 10. Til udendørs installation anbefales det at bruge et regntag, ARF og 100 % polyestermalingsbelægning samt en grunder til korrosionsbeskyttelse. Der skal tages hensyn til modstandsdygtighed over for korrosion ved udendørs og indendørs brug.
- Montageplade: Monteringsplade er markeret lodret med 10 mm intervaller for enkel vandret placering af udstyr. Der er huller i top og bund til fastgørelse af kabler. Fastgjort på M8-skruer punktsvejset på skabets bagvæg. Alle sider fra 800 mm og opefter er forstærket med bukkede kanter. Ved brug af AMG-tilbehøret kan placeringen af monteringspladen justeres til enhver dybde.
- Materiale: Kabinet: 1,2 mm lakeret stål til skabe med en dybde på 155 mm / 1,4 mm for skabe med en dybde på 210 eller 260 mm / 1,5 mm for skabe med en dybde på 300 eller 400 mm, eller hvis en højde eller bredde er 1000 mm eller større. Flangeplade: 1,4 mm lakeret stål. Dør: 1,2 mm lakeret stål / 1,5 mm for skabe med en højde eller bredde på 500 mm eller større / 2 mm for skabe med en højde eller bredde på 800 mm eller større. Monteringsplade: 2 mm galvaniseret stål.
- Lås: nVent HOFFMAN specialdesign dobbelt-bit 3 mm lås med 90° bevægelse og anti-vibrationsmekanisme. To låse til 600 mm høje til 800 mm høje skabe. Espagnolette 3-punkts lås til 1000 mm høje skabe og derover. Andre paneler fås som tilbehør.
- Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.
- Dør: Overflademonteret med 130° åbning. Skjulte aftagelige hængsler med låsepind. Hængsler kan monteres til højre- eller venstreåbning. Indvendige svejsede M6-tapper til montering af MMDP-dørprofiler, se levering. Forsegling er sikret med en indsprøjtet silikonepakning i ét stykke.
- Levering inkluderer: Skab med dør og monteringsplade (medfølger ikke til varenumre, der ender på PER5). MMDP-monteringsprofiler til døre på 600 mm og derover. Kabelforskruningsplade(r) med pakning(er), dobbelt-bit 3 mm nøgle i plast og monteringstilbehør. Metalnøgle til højde på 1.000 mm og derover. Jordingsanordninger
Specifikationer
Materiale
Lakeret Stål
Finish
Struktur Pulvermaling
Farve
Light Gray
Farvekode
RAL 7035
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.