Simpel kabeltylle | Vægskabe, CES
Simpel kabeltylle | Vægskabe, CES
Kabeltyllen af gummi er let at montere, og kabler og rør kan nemt trækkes igennem i en vinkel uden brug af værktøj. Dette sikrer, at skabets beskyttelsesgrad opretholdes.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Compatible Products
Funktioner
- Beskrivelse: Simpel kabeltylle i gummi. Værktøj for montage ej nødvendig. Kablet trykkes let gennem tyllen for montage hvor IP tæthedsklasse opretholdes. Den er udstyret med en sok, der lukker tæt omkring kablet og giver mulighed for at blive flyttet som med et "joy-stidk" i åbningen uden at sætte IP i fare, så det virker rigtig godt med kabler, der passerer gennem en vinkel. Passer til pladetykkelse på 0.5 mm til 4.5 mm.
- Materiale: TPE thermoplastik halogenfri.
- Temperaturområde: -50 ºC til +125 ºC.
- Overfladebehandling: RAL 7035.
- Tæthedsgrad: IP 67.
- The installation does not require tools
- The “pushout” membrane is a permanent seal until it is penetrated by a cable or pipe
- It is equipped with a sock that closes tight around the cable and allows for it to be moved around like a “joy-stick” in the opening without endangering the IP, so it works extremely well with cables passing through at an angle
- Suitable for holes in materials of 0.5 to 4.5 mm thickness
Specifikationer
Materiale
Thermoplastik Halogenfri
Finish
Smooth
Farve
Light Gray
Farvekode
RAL 7035
Installationsvejledning / instruktionsark
Tegningsdokument
Lignende
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.