Sidesokler | Gulvskabe, PS
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Sidesokler | Gulvskabe, PS
Den ekstra plads, der skabes af soklen, lukkes af ved hjælp af disse paneler for at begrænse adgangen til dette område.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Video
Compatible Products
Funktioner
- Beskrivelse: Sidepaneler til at dække åbningerne i siderne af PF/PV soklerne. Dobbeltbukkede paneler for maksimal styrke. Kompatibel med kombinerbare og semi-kompakte skabsserie.
- Materiale: 1.5 mm stålplade.
- Overfladebehandling: Strukturpulvermaling RAL 7022.
- Pakke størrelse: 2 paneler. Monteringsmateriale medfølger PF/PV.
Specifikationer
Materiale
Lakeret Stål
Finish
Struktur Pulvermaling
Farve
Umbra Gray
Farvekode
RAL 7022
Tykkelse
16ga
Tykkelse
1.5mm
Installationsvejledning / instruktionsark

Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.