Sidepanel rustfrit stål, SPMS
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Sidepanel rustfrit stål, SPMS
Disse sidepaneler sikrer, at beskyttelse mod indtrængen opretholdes, hvilket betyder, at de elektriske komponenter kan fungere uden forstyrrelser, samt at personalet beskyttes mod skader.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Compatible Products
Funktioner
- Beskrivelse: Enkel montering. Forseglet med en ekstruderet polyuretanpakning i ét stykke og monteret med 8 skruer og nye patenterede holdere.
- Tæthedsgrad: IP 55 | TYPE 12, 13 i kombination med MCSS. IP66 | TYPE 4X, 12 i kombination med MCSS-HP.
- Pakke størrelse: 2 paneler inkl monteringsmateriale.
- Materiale: 1.5 mm AISI 304 / AISI 316L slebet rustfrit stål.
- Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.
Specifikationer
Finish
Poleret
Tykkelse
16ga
Tykkelse
1.5mm
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.