Udskiftningsfiltermåtte IP55, EFMP
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Udskiftningsfiltermåtte IP55, EFMP
Brugsklar filtermåtte til udskiftning af brugte filtre i filterventilatorer og udsugningsfiltre. Dette sikrer, at skabets køleevne og beskyttelsesgrad opretholdes.
Industristandarder
CE
UKCA
EAC
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Compatible Products
Funktioner
- Beskrivelse: Til udskiftning af standard filteret, der leveres med filterblæseren EFP og udsugningsfilteret EFAP. Det anbefales at udskifte filteret hvert år eller tidligere afhængig af omgivelser.
- Temperaturområde: -40 °C til +55 °C.
- Pakke størrelse: 5 stk.
- To replace the standard filter supplied with the filter fans EFP and the exhaust filters EFAP
- It is recommended to replace the filter each year or sooner depending on the environment
- Filter mat G4 (EN779)
Specifikationer
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Katalog
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.