Reduktionsskinner i 19" bredde, CIWR
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Reduktionsskinner i 19" bredde, CIWR
Disse profiler er fastgjort til skabsrammeni 800 mm brede skabe, ved delvis eller fuld højde, til montering af 19" profiler. De kan også bruges til at forstærke 19" profiler i fuld højde ved at montere dem på tværs af skabets midterpunkt.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Compatible Products
Funktioner
- Beskrivelse: Bruges til at opnå 19" monteringsmulighed i 800mm brede skabe. Giver mulighed for montering af CIP/CIPP profiler i partiel eller fuld højde i enhver dybde.
- Materiale: 1.5 mm forzinket stål.
- Maksimal belastning: Maksimalt understøttet vægt er 5000N på 2 par CWR og 8000N på 3 par CIWR.
- Pakke størrelse: 1 par med monteringstilbehør.
Specifikationer
Materiale
Lakeret Stål
Finish
Forzinket Stål
Tykkelse
14ga
Tykkelse
2mm
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.